Supporti universali
Tecnologia di fissaggio
Disponibile in:
108 Versioni
I nostri supporti universali sono combinabili con il sistema di montaggio BMS. Vi offriamo inoltre la possibilità di scegliere tra forme costruttive cilindriche (da M8 a M36) e cubiche in molte dimensioni differenti nonché versioni in vari materiali come acciaio inox, acciaio zincato, alluminio anodizzato o resistente all'usura, plastica resistente all'olio.
I pregiati supporti universali sono concepiti e testati per i sensori di Balluff. Si distinguono per la loro precisione e stabilità nel tempo.
Le caratteristiche particolari
- Applicazione semplice e rapida
- Impiegabili in modo flessibile e universale
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Disponibilità
108 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Versione | Materiale | Utilizzo | Dimensione | Caratteristiche addizionali | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00F2BES 18,0-BS-1 |
8.19 EUR | Fascetta di fissaggio | PA 6 | per sensori Ø18 mm e M18, per testine di scrittura/lettura da Ø18 mm | 36 x 12 x 26 mm | ||
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
7.04 EUR | Fascetta di fissaggio | PA 6 | per sensori Ø12 mm, per testine di scrittura/lettura da Ø12 mm | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM00N4SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 2 |
3.78 EUR | Ø 18-29 mm | Acciaio inossidabile (1.4301) | per sensori di campo magnetico BMF | |||
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
5.25 EUR | Fascetta di fissaggio | PA 6 | per sensori Ø8 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM00CHBES 12,0-KB-5-F |
10.08 EUR | Blocchetto di fissaggio | PC | per sensori Ø12 mm, per sensori M12 | 30 x 18 x 24 mm | ||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
4.94 EUR | Angolare di ritegno | Alluminio | per sensori M18, per battuta fissa M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM00T3BOS 18,0-KB-1 |
21.74 EUR | Morsettiera con snodo sferico | PA GF | per sensori M18 | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM01KMBOS 12,0-KB-1 |
17.75 EUR | Morsettiera con snodo sferico | PA | per sensori M12 | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM009ABES 06,5-BS-1 |
5.99 EUR | Fascetta di fissaggio | PA 6 | per sensori Ø6.5 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM00C9BES 12,0-KB-3 |
9.66 EUR | Blocchetto di fissaggio | PA 6 | per sensori Ø12 mm, per sensori M12 | 40 x 18 x 30 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.