Fibre di plastica
Riflettori, fibre, ottiche
Disponibile in:
57 Versioni
Le nostre soluzioni compatte, estremamente flessibili e robuste in fibra di plastica si distinguono per esattezza e rapidità. Sono disponibili come tastatore e versione monouso. Si può scegliere tra diversi elementi terminali (M2, M3, M4, M5, M6, quadrati da 5 × 4 mm fino a 23 × 55 mm ecc.) con uscita luce dritta o angolata e testina ottica pieghevole.
Le fibre di plastica sono resistenti alla temperatura e stabili agli agenti chimici. Inoltre, potete beneficiare della loro semplice installazione, anche in condizioni anguste.
Le caratteristiche particolari
- Concepite e testate per unità a fibre ottiche Balluff BFB 6K, 18KF, 73K e 75K
- Diverse lunghezze e diametri
- Calpestabili e resistenti all'olio
- Elevata riserva di funzionamento
- Lavorazione precisa e caratteristiche ottiche omogenee
- È possibile la disposizione coassiale delle fibre
- Disponibile fibra ottica plastica assemblabile
Disponibilità
57 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Versione | Forma | Dimensione | Materiale tipo di fibra | Lunghezza cavo L | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO00C6BFO D10-LAH-CK-EAK-05-02 |
138.39 EUR | 0.5 mm, 90° | Parallelepipedo, Attacco diritto | 2.5 x 6 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO005TBFO D22-LAH-KB-EAK-10-02 |
78.54 EUR | M4, standard, cavo flessibile | Cilindro, Ottica diritta | Ø 4 x 20 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
44.21 EUR | M4, standard | Cilindro, Ottica diritta | PMMA | 2.00 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
137.24 EUR | M4, attacco a 90°, cavo flessibile | Cilindro piatto, Attacco a 90° | 7 x 8.1 x 14.4 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO00AYBFO D22-LAT-YB-EAK-10-0,5 |
57.02 EUR | Ø 3, ottica a 90°, alta temperatura | Cilindro, Ottica 90° | Ø 3 x 2.9 mm | PC | 0.50 m | |
BFO0062BFO D22-XA-MB-PAK-10-02 |
227.96 EUR | Ø 3, punta sottile, ottica a 90° | Cilindro, Ottica 90° | Ø 3 x 3 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
59 EUR | M3, standard | Cilindro, Ottica diritta | PMMA | 2.00 m | ||
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
52.29 EUR | M3, standard | Cilindro, Ottica diritta | PMMA | 2.00 m | ||
BFO005YBFO D22-LD-EAK-10-20 |
97.13 EUR | Cavo Duplex 4.4x2.2 | PMMA | 20.00 m | |||
BFO00H5BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 |
51.77 EUR | M6, standard | Cilindro, Ottica diritta | Ø 6 x 13.5 mm | PMMA | 2.00 m |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.