- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Barriere fotoelettriche a riflessione
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
16 Serie
Qualunque sia l'applicazione che volete realizzare, Balluff vi offre un'ampia gamma di sensori fotoelettrici a riflessione. Questi consentono di rilevare in modo affidabile gli oggetti, indipendentemente dalla loro superficie, dal colore e dal materiale. Se si utilizza un filtro polarizzante, i nostri sensori a catarifrangente consentono persino di rilevare gli oggetti lucidi.
Il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in un unico involucro, per cui è possibile montare facilmente questo sensore fotoelettrico e allinearlo grazie alle ampie tolleranze di montaggio.
Scegliete il tipo di luce giusta in base alle vostre esigenze. A seconda del tipo, i nostri sensori fotoelettrici a catarifrangente funzionano con luce rossa altamente visibile, luce infrarossa invisibile o luce laser molto precisa, ideale per il rilevamento di piccole parti.
Le caratteristiche speciali
- Semplice allineamento grazie alle ampie tolleranze di montaggio
- Riflettori di grandi dimensioni per lunghe portate
- Rilevamento affidabile - indipendentemente da superficie, colore e materiale
- con filtro polarizzatore adatto anche al rilevamento di oggetti lucidi
- Installazione di un solo dispositivo elettrico e del riflettore
16 Serie
Serie | Forma costruttiva | Portata max. | Interfaccia | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Collegamento, forma costruttiva | Materiale guaina di protezione cavo | Funzione di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M RSensori fotoelettrici cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce |
forma quadra | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/in opposizione, PNP | Luce rossa | Connettore | M12x1 | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | ||
BOS 23K RSensori cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce per il lavaggio |
forma quadra | 14000 mm | |||||||
BOS 26K RSensori fotoelettrici cubici a sbarramento con diversi tipi di luce fino a una portata di 25 m |
forma quadra | 25000 mm | PNP | Luce rossa | Connettore | M12x1 | Contatto normalmente aperto (NA) | ||
BOS 50K RSensori fotoelettrici cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce fino a una portata di 60 m |
forma quadra | 18000 mm | PNP | Luce rossa | Connettore | M12x1 | Contatto normalmente aperto (NA) | ||
BOS 5K RVersione entry-level economica e di piccole dimensioni dei nostri sensori fotoelettrici cubici a catarifrangente |
forma quadra | 10000 mm | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | |
BOS 64K RSensori fotoelettrici cubici a riflessione con diversi tipi di luce e relè |
forma quadra | 10000 mm | Relè | Luce rossa | Morsettiere a vite | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | |||
BOS 6K RSensori fotoelettrici cubici a catarifrangente con diversi tipi di luce fino a 18 m di distanza |
forma quadra | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | |
BOS Q08M RFotocellule quadrate a catarifrangente con diversi tipi di luce |
forma quadra | 1000 mm | PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | PUR | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | |
BOS R01E RSensori verticali a riflessione con diversi tipi di luce per il lavaggio |
forma quadra | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PUR | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | ||
BOS R020K RSensori fotoelettrici retroriflettenti ad alto bordo con diversi tipi di luce fino a 3 m di distanza |
forma quadra | 3000 mm | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PVC | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | |
BOS R254 RSensori fotoelettrici retroriflettenti di alto livello con diversi tipi di luce per il lavaggio |
forma quadra | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente | Luce rossa | Connettore | M12x1 | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | ||
BOS R81K RSensori fotoelettrici a riflessione con diversi tipi di luce per il montaggio a foro |
forma quadra | 3000 mm | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | Contatto normalmente aperto (NA) | |
BOS R090K RSensori fotoelettrici a riflessione con diversi tipi di luce fino a una portata di 20 m |
forma quadra | 5000 mm | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | |
BOS M12 RSensori fotoelettrici cilindrici a riflessione con filettatura M12 e diversi tipi di luce |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | Luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | |
BOS M18 RSensori fotoelettrici cilindrici a riflessione con filettatura M18 e diversi tipi di luce |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Infrarosso, Luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | |
BOS M8 RSensori fotoelettrici cilindrici a riflessione con filettatura M8 e diversi tipi di luce |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | PUR | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.