Palmari RFID

Palmari RFID

I palmari RFID sono il complemento ottimale ai lettori fissi per un'acquisizione flessibile e mobile dei dati a diverse frequenze. In questo modo è possibile risolvere comodamente processi manuali, come l'esecuzione di rilavorazioni, la registrazione di controlli di qualità e la documentazione di interventi di assistenza e manutenzione. Ciò rende i terminali portatili particolarmente adatti ad applicazioni nei settori della logistica di produzione, dell'assistenza, ma anche della gestione dell'inventario e delle scorte, nonché della gestione del magazzino e della distribuzione.

Un solo dispositivo - molte applicazioni: È possibile combinare i nostri dispositivi di base con vari accessori per coprire tutte le gamme di frequenza richieste. In questo modo si risparmia denaro e si aumenta la flessibilità. Anche le unità di base sono disponibili in diverse versioni. Oltre alla funzionalità RFID, è possibile anche la lettura di codici visivi, a seconda dell'unità base selezionata.

Le caratteristiche speciali

  • Lettore portatile per applicazioni RFID di tutte le frequenze
  • Per la visualizzazione e l'elaborazione mobile dei contenuti dei supporti dati
  • L'hardware può essere combinato in modo individuale e modulare, a seconda del compito di identificazione.
  • Estensione opzionale per l'elaborazione di codici visivi 1D e 2D
  • Ampio display per una visualizzazione ottimale e una maggiore facilità d'uso
  • Applicazioni di facile utilizzo per LF, HF e UHF con un'ampia gamma di funzioni

Palmari RFID unità di base

  • Lettore portatile indipendente dalla frequenza "Mobile BIS V
  • Design modulare per combinazioni hardware individuali per BIS M, BIS C, BIS L e BIS U
  • Schermo touch screen da 5" per una visualizzazione ottimale dei contenuti del supporto dati
  • Sistema operativo Android: Android™ Industrial+
  • Interfacce disponibili: WLAN, Bluetooth
  • App di facile utilizzo per LF, HF e UHF con un'ampia gamma di funzioni
  • Lettura di codici visivi 1D/2D selezionabili a scelta

Palmari RFID accessori HF

  • Per un lettore portatile per applicazioni HF (13,56 MHz), selezionate un'unità di base, il modulo aggiuntivo HF e una testina di lettura/scrittura.
  • Scegliete tra testine di lettura/scrittura con standard industriali ISO15693 e ISO14443.
  • Selezione flessibile delle dimensioni: M30, M18 e M12 o misure speciali

Palmari RFID Accessori LF

  • Per un lettore portatile per applicazioni LF (70/455 kHz), selezionare un'unità di base, il modulo aggiuntivo LF e una testina di lettura/scrittura BIS C.
  • Selezionare una dimensione adeguata, a seconda del supporto dati utilizzato: M30, M18 e M12 o dimensioni speciali.

Palmari RFID Accessori UHF

  • Per un lettore portatile per applicazioni UHF (860...960 MHz), scegliete un'unità di base combinata con un modulo di lettura/scrittura UHF.
  • I componenti sono conformi agli standard globali ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1.
  • Varianti per le gamme di frequenza UE (865 - 868 MHz) e USA (902 - 928 MHz)