Ottica: Aperture, lenti, deflettori
Riflettori, fibre, ottiche
Disponibile in:
48 Versioni
I diaframmi, le lenti e i deflettori di nostra produzione sono adatti per i differenti sensori/applicazioni ottici e a ultrasuoni. Le compatte e robuste ottiche si contraddistinguono per le facili possibilità di installazione.
Basta scegliere tra varianti di diversa grandezza e versioni come plastica, alluminio e acciaio inox.
Le caratteristiche particolari
- Concepite e testate per sensori e fibre Balluff
- Diverse lunghezze e diametri con differenti focali
- Esattezza e caratteristiche ottiche omogenee
- Materiali pregiati e lavorazione precisa
Disponibilità
48 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Principio di funzionamento | Versione | Dimensione | Distanza focale | Filtro | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO005JBFO D22-LA-BC-10 |
16 EUR | Lente applicabile | Bussola di serraggio | Ø 5 x 21 mm | |||
BAM01YUBAM AP-US-004-R06-Y |
5.36 EUR | Inserto di messa a fuoco BUS | Inserto di messa a fuoco | 12 x 18.4 x 28.1 mm | |||
BFO005LBFO D22-LA-CC-30 |
38 EUR | Lente applicabile | Bussola di serraggio con ottica | Ø 5 x 21.5 mm | |||
BAM00U3BOS 5-BL-8 |
3.36 EUR | Diaframma BOS | Diaframma a foro | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | |||
BAM00NTBFO 04-FL-2 |
44.21 EUR | Lente | Lente applicabile | Ø 6.5 x 15 mm | |||
BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
18 EUR | Adattatore fibre ottiche | Bussola di serraggio per Ø 1.0 mm | Ø 3.6 x 25 mm | |||
BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
9.03 EUR | Adattatore fibre ottiche | Anello di posizionamento | Ø 27.5 x 16.7 mm | |||
BAM00NNBFO 02-PK-1 |
62 EUR | Lente | Lente applicabile | Ø 4 x 11.2 mm | |||
BAM00NPBFO 02-UK-1 |
5.15 EUR | Deviatore di raggi BFO | Ottica a 90°, 1 specchio nella carcassa | Ø 4 x 4 mm | |||
BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
12 EUR | Portainserti | Blocchetto di fissaggio | 16 x 20 x 12 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.