Moduli I/O di sicurezza CIP

Moduli I / O di sicurezza

Disponibile in:

1 Versioni

Il modulo I/O di sicurezza CIP è una soluzione affidabile per il collegamento sicuro di sensori e attuatori in ambienti industriali. Il modulo, che può essere montato direttamente sulla macchina e ha un alloggiamento certificato IP67, comunica con quasi tutti i componenti di sicurezza tramite EtherNet/IP utilizzando lo standard CIP Safety. La combinazione di protocolli consente lo scambio di dati di sicurezza e standard, nonché di informazioni diagnostiche, attraverso un'unica rete Ethernet. Il modulo offre 12 ingressi e 4 uscite sicure. La chiave di memoria integrata consente di sostituire il modulo in un minuto senza bisogno di attrezzi speciali e di una nuova messa in servizio.

Le caratteristiche speciali

  • Integrazione, rilevamento e controllo di componenti di sicurezza in applicazioni sicure fino a SIL3, Cat.4/PLe
  • Elaborazione affidabile di dati applicativi sicuri
  • collegamento di dispositivi di sicurezza a singolo e doppio canale
  • adatto per il collegamento di componenti di sicurezza e standard
  • uscite digitali per pilotare fino a 2A per canale doppio
  • Montaggio salvaspazio sulla macchina
  • Grado di protezione IP67, certificato TÜV e ODVA
  • LED di autocontrollo e diagnostica

Disponibilità

1 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Collegamento slot Numero di ingressi protetti Numero di uscite protette Tipo BWS (dispositivo di protezione a funzionamento contactless) Interfaccia
Azioni

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
1480 EUR 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato EtherNet/IP CIP Safety