BNI00HN
Moduli I/O di sicurezza CIP
Typecode:
BNI CIP-351-000-K015
1.480,00 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
Sicurezza
UKCA - Ingressi digitali
- 12x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 4x PNP
- Interfaccia
- EtherNet/IP CIP Safety
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Dimensione
- 60 x 44 x 235 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Materiale custodia
- PBT
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04