Fibre di vetro

Riflettori, fibre, ottiche

Disponibile in:

117 Versioni

Le nostre soluzioni compatte, flessibili e robuste in fibra di vetro si distinguono per esattezza e rapidità. Sono disponibili come tastatore e versione monouso. Si può scegliere tra diversi elementi terminali con diametri da 2 a 8 mm nonché tra versione dritta o angolata.

Le fibre di vetro sono resistenti a temperature fino a 250 °C nonché ad agenti chimici. Inoltre, potete beneficiare della loro semplice installazione, anche in condizioni anguste.

Le caratteristiche particolari

  • Concepite e testate per Balluff BFB M18M-… e BOS 30M-…
  • Guaina di vari materiali come poliuretano, guaina metallica ondulata e silicone
  • Diverse lunghezze e diametri
  • Calpestabili e resistenti all'olio
  • Elevata riserva di funzionamento
  • Materiali pregiati e lavorazione precisa
  • Caratteristiche ottiche omogenee

Disponibilità

117 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Versione Forma Dimensione Materiale tipo di fibra Lunghezza cavo L
Azioni

BFO0013

BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5
253 EUR Ø 6, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 0.50 m

BFO0014

BFO 18A-LEE-MZG-20-1
293 EUR Ø 6, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 1.00 m

BFO001A

BFO 18A-LEE-SMG-20-1
329 EUR Ø 6, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 1.00 m

BFO001F

BFO 18A-LEE-UZG-20-0,5
175 EUR Ø 6, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 0.50 m

BFO001H

BFO 18A-LEE-UZG-20-1
197 EUR Ø 6, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 1.00 m

BFO001P

BFO 18A-LFF-MZG-10-0,5
165 EUR Ø 2, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 0.50 m

BFO001R

BFO 18A-LFF-MZG-10-1
194 EUR Ø 2, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 1.00 m

BFO001U

BFO 18A-LFF-SMG-10-0,5
200 EUR Ø 2, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 0.50 m

BFO001W

BFO 18A-LFF-SMG-10-1
252 EUR Ø 2, ottica a 90° Cilindro, Ottica 90° Ø 8 x 14 mm Vetro 1.00 m

BFO0026

BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5
97 EUR M5, standard Cilindro, Ottica diritta Ø 8 x 30 mm Vetro 0.50 m