BVS VisionSensor
Visione intelligente
Disponibile in:
2 Versioni
Con il nostro BVS VisionSensor, il controllo della qualità ottica nella produzione automatizzata non è mai stato così semplice. Grazie alle funzioni di elaborazione delle immagini integrate e facili da configurare, il BVS VisionSensor soddisfa le crescenti esigenze di qualità e flessibilità dei moderni sistemi di produzione. Sono disponibili sia strumenti applicativi predefiniti che funzioni generiche per il monitoraggio della presenza e la determinazione delle caratteristiche degli oggetti. Grazie all'accesso supplementare ai dati di monitoraggio delle condizioni, la produzione diventa sicura, efficiente e trasparente.
Le caratteristiche speciali
- Monitoraggio affidabile della presenza e classificazione degli oggetti con un funzionamento estremamente semplice
- Rilevamento degli oggetti in funzione della posizione
- Interfacce dati alternative e moderne: MQTT e REST API
- Comunicazione coerente grazie alle interfacce standardizzate per l'automazione e l'IT
- I sensori di visione sono parte integrante del SAMS (Smart Automation and Monitoring System) di Balluff
- I sensori di visione con interfaccia IO-Link forniscono informazioni aggiuntive sul monitoraggio delle condizioni (vibrazioni, temperatura, umidità e tempo di funzionamento).
Disponibilità
2 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Codice d'ordine | Emettitore di luce, illuminazione | Distanza di lavoro | Interfaccia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
1350 EUR | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
1350 EUR | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.