Moduli di rete per CC-Link IE/Field Basic

Moduli di rete

Disponibile in:

1 Versioni

Il sistema bus CC-Link IE Field Basic è compatibile con i dispositivi Ethernet da 100 Mbit. Consente prestazioni ottimali quando non è richiesta la velocità gigabit. Questo rende CC-Link IE Field Basic perfettamente adatto ai requisiti del cosiddetto basso livello di automazione.

Le caratteristiche speciali

  • Aggiunta della compatibilità di CC-Link IE con dispositivi Ethernet a 100 Mbit
  • Supporto di SLMP (Seamless Message Protocol)
  • Uso flessibile delle aree dati controllando da due a cinque stazioni
  • Comode opzioni di diagnostica con 24 LED per lo stato della porta e del modulo
  • Per ambienti difficili: robusto alloggiamento in metallo IP67

Disponibilità

1 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Interfaccia Ingressi digitali Uscite digitali Interfacce aggiuntive
Azioni

BNI00E7

BNI CIB-508-105-Z015
609.2 EUR CC-Link IE Field Basic 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x IO-Link