Supporto dati HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Disponibile in:
109 Versioni
I supporti dati accompagnano i pezzi in lavorazione lungo tutto il processo produttivo. Sono quindi in parte esposti a condizioni estreme derivanti da alte temperature, ambienti metallici e influssi ambientali. I nostri supporti dati HF resistono alle elevate sollecitazioni di tali ambienti. Nell'ampio portafoglio Balluff si trova sempre il prodotto adatto per le più svariate situazioni.
Le caratteristiche particolari
- supporti dati passivi: i dati e la necessaria energia vengono accoppiati induttivamente dalla testina di scrittura/lettura
- tutti i supporti dati dispongono di un numero identificativo univoco (Unique ID), che è solo leggibile e non modificabile
- utilizzabili a livello mondiale, grazie alla conformità ISO -15693
- supporti dati EEPROM con memoria fino a 992 Byte
- supporti dati FRAM fino a 128 kByte per cicli di scrittura pressoché illimitati
- montaggio mediante incollaggio o avvitamento
- elevati gradi di protezione, fino a IP68/69K
- le più svariate proprietà come montaggio su metalli, elevata temperatura ecc.
- per applicazioni con criticità temporale: supporti dati Balluff High-Speed, fino a otto volte più veloci rispetto all'ISO 15693
- speciali supporti dati ad angolo per sistemi di trasferimento, scrivibili/leggibili da due lati
- supporti dati disponibili anche in dimensioni compatte
- i Databolt sono facilmente fissabili all'oggetto e allentabili altrettanto velocemente
Disponibilità
109 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Dimensione | Numero di serie UID, in sola lettura | Tipo di memoria | Dati utente, lettura/scrittura | Temperatura ambiente | Temperatura di immagazzinamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0046BIS M-112-02/L |
10.96 EUR | PA 6 | Ø 50 x 3.3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS0044BIS M-110-02/L |
10.58 EUR | PA 6 | Ø 20 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS00YFBIS M-132-03/L |
6.3 EUR | ABS, nero | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS003YBIS M-101-01/L |
9.24 EUR | Vetroresina epossidica, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS00YLBIS M-130-03/L |
5.69 EUR | ABS, nero | Ø 7.9 x 4.9 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS0045BIS M-111-02/L |
10.77 EUR | PA 6 | Ø 30 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS00Y9BIS M-133-02/A |
28.73 EUR | PA, nero | Ø 30 x 9.7 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -40...85 °C | -40...130 °C | |
BIS0042BIS M-105-02/A |
34.86 EUR | Vetroresina epossidica, GF | Ø 11.98 x 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS00PUBIS M-142-02/A-M8-GY |
64.64 EUR | Acciaio, Supporto dati: PA 12-GF30 grigio, con rivestimento | Ø 22 x 26 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS00Y4BIS M-135-03/L-HT |
57.56 EUR | PPS | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.