Processori HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Disponibile in:
43 Versioni
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.
Le caratteristiche particolari
- perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso
- tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
- concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo
- display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione
- ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
- porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
- Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
- moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego
- 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello
- dimensioni contenute e compatte (172 × 48 × 62 mm)
- interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
- BIS-Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
- alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi
Disponibilità
43 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfaccia | Tensione d'esercizio UB | Grado di protezione | Tecnologie RFID supportate | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
1576.35 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Classe 2 | IP65, con connettore | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.