Illuminazione macchina
Per condizioni di illuminazione ottimali
I sistemi d'illuminazione robusti possono essere utilizzati in diversi modi. In macchina, negli impianti di lavaggio, sui banchi di lavoro o sui banchi di prova: le luci LED a lunga durata garantiscono ovunque condizioni di illuminazione ottimali.
Illuminazioni macchine
- Resistenti ad urti e vibrazioni ed altamente resistenti anche a livello termico e meccanico
- Classi di protezione IP67/IP69K: indicate per ambienti gravose
- Collegamento ad innesto standard M12, semplice da installare ed economicamente conveniente
- Illuminazione omogenea ed estesa; nelle versioni con diffusore, anche del tutto esente da abbagliamento
- Riduzione dei costi, grazie al basso consumo energetico ed alla tecnologia LED ad alta efficienza
- Struttura compatta e dagli ingombri ridotti, da 20 o 45 mm di diametro; peso ridotto
- 24 V DC anziché 230 V AC: il collegamento a terra risulta superfluo, a vantaggio della sicurezza sul lavoro
- Montaggio agevole