Palmari RFID Accessori UHF
RFID-Handhelds
Disponibile in:
2 Versioni
Un lettore portatile per applicazioni UHF (860...960 MHz) è costituito da due componenti: Un'unità di base combinata con un modulo di lettura/scrittura UHF. È possibile scegliere tra moduli di lettura/scrittura UHF con diverse approvazioni nazionali.
Caratteristiche speciali
- Per un lettore portatile per applicazioni UHF (860...960 MHz), scegliete un'unità di base combinata con un modulo di lettura/scrittura UHF.
- I componenti sono conformi agli standard globali ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1.
- Varianti per le gamme di frequenza UE (865 - 868 MHz) e USA (902 - 928 MHz)
2 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Codice d'ordine | Dimensione | Omologazione radio | Standard | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
995 EUR | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Europa | EPCglobal™ classe 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | |
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
995 EUR | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Canada, USA | EPCglobal™ classe 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.