Convertitori di segnale

Convertitori di segnale e adattatori di comunicazione

Disponibile in:

16 Versioni

Con i nostri convertitori di segnale è possibile cambiare facilmente i segnali di uscita o le funzioni di conteggio e di tempo. A questo scopo sono disponibili convertitori di segnale per sensori con uscita analogica/di commutazione e amplificatori di segnale. Questi possono essere montati in modo flessibile nell'armadio di controllo o in loco.

Le caratteristiche particolari

  • Convertitore di segnali per sistemi di misurazione della posizione con interfaccia start-stop
  • I convertitori di segnale per sensori con uscita commutata sono combinabili tra loro, facili da montare e regolare
  • Convertitore di segnali per segnali di uscita analogici a IO-Link

Disponibilità

16 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Funzione Interfaccia Ingressi digitali Ingressi analogici Uscite analogiche Materiale custodia Grado di protezione Versione
Azioni

BNI00C6

BNI IOL-730-002-E023
258.1 EUR IO-Link 1.1 analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K) analogica, tensione/analogica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) Acciaio inossidabile (1.4404)
PTFE
IP67, in condizione avvitata Convertitore analogico

BNI00C1

BNI IOL-760-002-E066
194.9 EUR IO-Link 1.1 2x PNP, tipo 3 Acciaio inossidabile (1.4404)
PTFE
IP67, in condizione avvitata Convertitore RS232

BNI004C

BNI IOL-722-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analogica, corrente (4...20 mA) PA IP67, in condizione avvitata Convertitore analogico

BNI004E

BNI IOL-724-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 Analogica, tensione (0…10 V) PA IP67, in condizione avvitata Convertitore analogico

BNI0042

BNI IOL-714-000-K023
126.3 EUR IO-Link 1.0 Analogica, tensione (0…10 V) PA IP67, in condizione avvitata Convertitore analogico

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023
127.4 EUR IO-Link 1.0 Analogica, corrente (0...20 mA) PA IP67, in condizione avvitata Convertitore analogico

BNI004T

BNI IOL-716-000-K023
101.9 EUR IO-Link 1.0 analogica, temperatura (Pt100) PA IP67, in condizione avvitata Convertitore analogico

BAE012U

BAE SC-XA-T03
66.5 EUR Ritardo di inserzione/disinserzione timer, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT PA IP67

BAE012Z

BAE SC-XA-F07
66.5 EUR Trasduttore d'uscita (PNP/NPN), Inverter di commutazione (NA/NC), Switching amplifier up to 150 mA NPN PBT PA IP67

BAE011J

BAE SC-TL-F04
796.64 EUR Start/Stop;parallelo Plastica IP20