Visione artificiale 3D

Visione artificiale 3D flessibile e semplice da usare

Visione artificiale 3D

Le nostre telecamere 3D sono ideali per applicazioni robotiche fisse e mobili e offrono un'elevata flessibilità d'uso. Ad alta risoluzione, per ambienti difficili o con moduli software integrati specifici per l'applicazione, il nostro portafoglio 3D offre la risposta giusta per ogni esigenza.

Qualità dei dati ai massimi livelli

La telecamera stereo 3D ad alta risoluzione convince per l'eccezionale qualità dell'immagine di profondità ed è quindi adatta per l'uso con un'area di lavoro particolarmente ampia e per il prelievo di piccoli oggetti dai supporti di carico. Gli obiettivi regolabili delle telecamere e del proiettore consentono di adattare in modo ottimale la telecamera stereo 3D all'area di lavoro desiderata. L'interfaccia GigE Vision offre un'elevata flessibilità nell'applicazione software.

Moduli software per applicazioni specifiche

La famiglia di telecamere 3D intelligenti è dotata di un pacchetto software completo. Ciò consente un rilevamento efficiente e affidabile degli oggetti, la navigazione interna e la pianificazione del raggio d'azione. Per ottimizzare l'uso in scenari applicativi specifici, è possibile utilizzare moduli software opzionali, come BoxPick e ItemPick.

In alternativa, è possibile utilizzare l'interfaccia GigE Vision per applicazioni software personalizzate.

Telecamera 3D intelligente

  • Telecamera 3D intelligente per applicazioni robotiche
  • Funzionamento facile attraverso un'interfaccia utente basata sul web, facile da usare
  • Alta flessibilità grazie ai moduli software opzionali e all'interfaccia GigE Vision
  • Bassi costi di sistema grazie all'elaborazione a bordo e ai moduli software intelligenti e specifici per l'applicazione

Telecamera stereo 3D

  • Telecamera stereo 3D per applicazioni 3D industriali
  • Elevata flessibilità applicativa grazie all'interfaccia GigE Vision
  • Prestazioni in ambienti difficili grazie all'alloggiamento con protezione IP54
  • Consente un'elaborazione altamente precisa delle immagini 3D grazie alla risoluzione di 12 MPix dei dati 3D e delle immagini 2D.
  • Adattamento ottimale allo spazio di lavoro grazie agli obiettivi regolabili di telecamere e proiettore

ItemPick

Modulo per applicazioni robotizzate di pick-and-drop con ventose.

BoxPick

Modulo per la de/pallettizzazione robotizzata o lo smistamento dei pacchi.

TagDetect

Un modulo per il rilevamento rapido di codici QR e AprilTags.

SLAM

Consente alla telecamera 3D di creare una mappa dell'ambiente circostante e di stimare allo stesso tempo la posizione reale.

CADMatch

Permette al sistema robotico di rilevare, localizzare e afferrare in modo affidabile gli oggetti in vettori di carico ordinati.

SilhouetteMatch

Rileva la posizione e l'orientamento di oggetti relativamente piatti su superfici planari.