Sensori ottici di distanza

Sensori optoelettronici

Disponibile in:

7 Serie

I sensori ottici di distanza di Balluff vi supportano nel posizionamento, nel controllo del flusso di materiale o nel rilevamento del livello di riempimento e in molte altre applicazioni. Che si tratti dell'industria automobilistica, dell'automazione e della logistica di fabbrica o delle costruzioni in acciaio, grazie alla misurazione affidabile della distanza è possibile ottenere ovunque un notevole aumento della produttività, evitando in modo mirato gli errori. Sono disponibili diversi campi di misura, parzialmente regolabili, da 20 mm a 20 m e varianti con e senza soppressione dello sfondo.

I nostri sensori di distanza, che funzionano senza contatto e quindi senza usura secondo il principio della triangolazione o della tecnologia a tempo di volo (TOF), utilizzano la luce rossa o il laser. Sono alloggiati in robuste custodie di plastica o metallo e dispongono di uscite analogiche in corrente e tensione e di interfacce digitali seriali o IO-Link. I nostri sensori di distanza optoelettronici sono disponibili nelle classi di protezione IP65/67 e IP69K, che li rendono adatti anche agli ambienti più difficili.

Caratteristiche speciali

  • Ideale per la misurazione della distanza e il monitoraggio di campi di misura brevi, medi e lunghi
  • Uscite di commutazione aggiuntive con punti di commutazione regolabili disponibili per quasi tutti i prodotti
  • Teach-in del sensore tramite ingresso di autoapprendimento o pulsante
  • Opzionalmente con interfaccia IO-Link per una semplice parametrizzazione e funzioni aggiuntive

7 Serie

Serie Portata max. Tipo di luce Tipo di collegamento Collegamento, forma costruttiva Interfaccia Principio di funzionamento ottico
Azioni

BOD 21M

Sensori di distanza con custodia in metallo e laser a luce rossa e vetro come materiale per la superficie attiva
500 mm Luce rossa Connettore M12x1 IO-Link, Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP/NPN Triangolazione

BOD 23K

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa per il lavaggio
5000 mm Luce rossa Connettore M12x1 IO-Link, Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect, analogica, corrente Misurazione del tempo di riflessione della luce

BOD 24K

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa e vetro come materiale per la superficie attiva
650 mm Luce rossa Connettore M12x1 Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN Triangolazione

BOD 26K

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa e PMMA come materiale per l'area attiva
300 mm Luce rossa Cavo, Connettore M12x1 Analogica, tensione, analogica, corrente, RS485, PNP Triangolazione

BOD 37M

Sensori di distanza con custodia in metallo e laser a luce rossa e PMMA come materiale per l'area attiva
20000 mm Luce rossa Connettore M12x1 PNP/NPN/in opposizione, Analogica, tensione, analogica, corrente, analogica, tensione/analogica, corrente, RS485 Misurazione del tempo di riflessione della luce

BOD 66M

Sensori di distanza con custodia in metallo e diversi tipi di luce
2000 mm Luce rossa Connettore M12x1 Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP/NPN Triangolazione

BOD 6K

Sensori di distanza stretti con custodia in plastica e luce rossa a LED per il lavaggio
200 mm Luce rossa Cavo, Connettore M8x1 Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP Triangolazione