Encoder assoluti

Trasduttore di rotazione

Disponibile in:

21 Versioni

Gli encoder rotativi assoluti rilevano le posizioni angolari e assegnano valori unici ai segnali misurati. Grazie al principio di misurazione assoluta, i valori sono sempre registrati di nuovo e senza riferimento alle misurazioni passate, il che significa che la posizione delle macchine e dei sistemi può essere sempre specificata in modo affidabile e senza ambiguità. A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra un encoder magnetico o ottico e tra la variante monogiro o multigiro.

Proprietà e vantaggi degli encoder assoluti

  • non necessita di homing
  • nessuna perdita di dati in caso di interruzioni di corrente
  • design resistente alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
  • progettazione robusta per condizioni ambientali difficili
  • tra le altre interfacce disponibili: RS485, SSI, CANopen
  • disponibile come encoder monogiro o multigiro
  • ottico per misure precise e ad alta risoluzione o magnetico per l'uso in ambienti difficili

21 Versioni

Codice d'ordine Interfaccia Tipo di flangia Materiale flangia Flange diameter Diametro albero Omologazione / conformità
Azioni

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN
CAN Flangia sincronizzata Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI
SSI Flangia sincronizzata Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485
RS485 Flangia sincronizzata Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – CAN

BDG – FXX36-BM Series – CAN
CAN End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – SSI

BDG – FXX36-BM Series – SSI
SSI End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – RS485

BDG – FXX36-BM Series – RS485
RS485 End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – CAN

BDG – FXX36-BS Series – CAN
CAN End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI
SSI End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485
RS485 End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN
CAN Flangia sincronizzata Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA