Encoder assoluti

Typecode:

BDG – FXX36-BM Series – CAN

Richiesta di contatto

Tipo di flangia
End hollow shaft
Grado di protezione
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Interfaccia
CAN
Flange diameter
36 mm
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Materiale flangia
Alluminio
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

Resistenze terminali

Elementi a T

Alimentatori per l'armadio elettrico