Illuminazioni ad anello
Illuminazioni per sistemi Vision e macchine
Disponibile in:
6 Versioni
La dimensione del campo di luce delle nostre illuminazioni ad anello ha un diametro di 100/60 mm. Come luce incidente aggiuntiva con LED molto luminosi, permette un'illuminazione omogenea nelle varianti con luce rossa, luce bianca e infrarossa.
Le caratteristiche particolari
- Fissaggio e integrazione in tutta semplicità
- Custodia pregiata, IP65
- Realizzabili ampie distanze di ispezione
- Diffusore ausiliario in applicazioni con superfici specchianti per evitare riflessioni di disturbo
Disponibilità
6 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Versione | Superficie luminosa | Tipo di luce | Dimensione | Materiale | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
775.74 EUR | Illuminazione ad anello | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED luce bianca | Ø 116 x 20.5 mm |
Alluminio anodizzato, nero Vetro |
|
BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
757.05 EUR | Illuminazione ad anello | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED a luce rossa | Ø 116 x 20.5 mm |
Alluminio anodizzato, nero Vetro |
|
BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
825.83 EUR | Illuminazione ad anello | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED infrarosso | Ø 116 x 20.5 mm |
Alluminio anodizzato, nero Vetro |
|
BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
416.43 EUR | Illuminazione ad anello | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED infrarosso | Ø 40.5 x 13 mm | Alluminio anodizzato, nero | |
BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
416.43 EUR | Illuminazione ad anello | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED a luce rossa | Ø 40.5 x 13 mm | Alluminio anodizzato, nero | |
BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
416.43 EUR | Illuminazione ad anello | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED luce bianca | Ø 40.5 x 13 mm | Alluminio anodizzato, nero |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.