Sistema di montaggio adattabile
Tecnologia di fissaggio
Disponibile in:
102 Versioni
Il nostro sistema di montaggio adattabile è robusto, di impiego universale e semplice da installare. È composto da supporto base, aste di montaggio, giunti a croce ed elementi a snodo. A seconda di ciò che si desidera fissare, si può scegliere tra un'ampia gamma di idonei portasensori e portariflettori, per trovare la soluzione giusta.
Il sistema di montaggio adattabile è disponibile in diverse versioni: alluminio anodizzato, zinco cromato, acciaio inox o plastica pregiata.
Le caratteristiche particolari
- Di lunga durata ed economico
- Montaggio semplice
- Componibile e configurabile in modo personalizzato
- Disponibile anche come kit e in valigetta
- Montaggio possibile su piastre base e tutti i profili più comuni
Disponibilità
102 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Utilizzo | Dimensione | Materiale | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
10.5 EUR | per sistemi di montaggio BMS, per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm | 60 x 30 x 36 mm | Zinco cromato, opaco | |
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
10.5 EUR | per sistemi di montaggio BMS, per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm | 64 x 30 x 36 mm | Zinco cromato, opaco | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
6.62 EUR | per sistemi di montaggio BMS, per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm | Ø 27 x 37 mm | Zinco | |
BAM021WBMS RS-M-D12-0300-00 |
14.18 EUR | per sistemi di montaggio BMS | Ø 12 x 300 mm | Alluminio anodizzato | |
BAM0042BMS CR-M-D12-IS-04 |
11.45 EUR | per sensori optoelettronici BOS 21M, per riflettori BOS R-9 | 61.5 x 34 x 59 mm | Acciaio inossidabile | |
BAM002UBMS RS-M-D12-1000-00 |
26.78 EUR | per sistemi di montaggio BMS | Ø 12 x 1000 mm | Alluminio anodizzato | |
BAM024RBMS CCJ-M-D12-B-01 |
12.39 EUR | per sistemi di montaggio BMS, per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm | 45.5 x 36 x 30 mm | Zinco cromato, opaco | |
BAM0032BMS CS-M-D12-ID18-01 |
5.46 EUR | per sensori M18 | Ø 28 x 34 mm | Acciaio inossidabile | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
11.13 EUR | per sistemi di montaggio BMS | Ø 12 x 250 mm | Alluminio anodizzato | |
BAM02JTBMS CU-M-D12-B040-02 |
10.71 EUR | per sistemi di montaggio BMS, per l'alloggiamento di barre da Ø12 mm | 60 x 30 x 42.8 mm | Zinco cromato, opaco |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.