Accoppiatore dati LF (125 kHz)

LF (125 kHz)

Disponibile in:

3 Versioni

Gli accoppiatori dati LF di Balluff garantiscono il massimo in termini di flessibilità. Trasmettono i dati in modo sicuro tramite due interfacce aria. Per farlo assolvono il compito di bypass contactless di entrambi i giunti invece di una trasmissione dati fissa. Gli accoppiatori dati si impiegano ovunque sia indispensabile una doppia interfaccia meccanica, ad esempio in tavole girevoli, supporti pezzi intercambiabili o bracci di presa. Potete così eseguire query funzionali anche in punti finora irraggiungibili.

Le caratteristiche particolari

  • trasmissione esente da manutenzione senza usura meccanica
  • trasmissione rapida e sicura del segnale
  • diverse lunghezze di cavo: 1 m, 2 m e 5 m

Disponibilità

3 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Forma costruttiva 1 Forma costruttiva 2 Forma antenna Lunghezza cavo L Materiale custodia
Azioni

BIS00JY

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5
292.66 EUR rotonda 0.50 m ABS, GF16

BIS00K1

BIS L-380-ST/10
137.92 EUR M30x1,5 rotonda Ottone, nichelato

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
315.7 EUR rotonda 0.35 m ABS, GF16