- Indicatori di posizione
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Interruttori di posizione meccanici multipli a separazione forzata
- Interruttori di posizione meccanici multipli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con punti di commutazione di sicurezza
- Interruttori di posizione meccanici singoli con separazione forzata
- Interruttori di posizione multipli induttivi
- Interruttori di posizione multipli meccanici
- Interruttori di posizione multipli meccanici con plunger intercambiabili
- Interruttori di posizione multipli meccanici per temperature elevate
- Interruttori di posizione singoli meccanici
- Interruttori di posizione singoli meccanici per temperature elevate
Interruttori di posizione singoli induttivi
Interruttori a camma
Disponibile in:
11 Versioni
I nostri interruttori di posizione singoli induttivi uniscono i vantaggi di un sensore induttivo con quelli della nostra serie meccanica in custodia: Adottando la loro robusta custodia e utilizzando un affidabile elemento per la funzione di commutazione.
Il risultato è che beneficiate di strutture compatte ed elevate distanze di intervento, che consentono il funzionamento contactless e quindi senza usura. E poiché gli elementi di commutazione sono generalmente dotati di LED, è possibile riconoscere immediatamente la rispettiva funzione di commutazione sul coperchio della custodia.
Le caratteristiche particolari
- affidabile principio di funzionamento induttivo
- indicatore di funzione con LED
- struttura compatta
- sono utilizzabili le misure di fissaggio per forme unificate di custodie meccaniche
- elevate distanze di intervento
- senza usura poiché contactless
- tipo di protezione IP67 : resistenti contro lubrorefrigeranti aggressivi
Disponibilità
11 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Interfacce, numero | Forma delle punterie | Versione | Tipo di collegamento | Distanza dei punti di commutazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
110.57 EUR | 1 | Induttivo | Connettore | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Induttivo | Morsettiere a vite | |||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Induttivo | Morsettiere a vite | |||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
160.55 EUR | Morsettiere a vite | |||||
BES02MLBES 517-108-RK |
105.84 EUR | Morsettiere a vite | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
122.12 EUR | 1 | Induttivo | Morsettiere a vite | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
93.56 EUR | 1 | Induttivo | Morsettiere a vite | |||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
160.55 EUR | Morsettiere a vite | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
93.56 EUR | Morsettiere a vite | |||||
BES02N2BES 517-561-H-RK |
93.56 EUR | Morsettiere a vite |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.