Sistema Industriale RFID BIS M

Il concentrato di potenza per velocità e grandi quantità di dati

Sistema Industrial RFID BIS M

Il sistema RFID BIS M (13,56 MHz) supporta gli standard ISO internazionali e convince grazie all'elevata velocità di trasmissione con grandi quantità di dati.

Attraverso le molteplici possibilità di combinazione tra supporti dati e testine di scrittura/lettura, il sistema è utilizzabile per le più svariate applicazioni. Si adatta ad esempio per la tracciabilità dei pezzi a breve distanza o per applicazioni nel controllo di produzione (pallettizzazione, registrazione sul pezzo, ...).

I vantaggi più importanti

  • Cablaggio standard a 4 poli e disponibilità di componenti IO-Link
  • In combinazione con supporti dati passivi, distanze di lavoro medie fino a max. 400 mm
  • Integrazione senza soluzione di continuità in applicazioni tramite standard RFID globali ISO 15693 e ISO 14443A
  • Disponibili tutti i sistemi di bus più diffusi a livello internazionale
  • Messa in funzione rapida e semplice
  • Componenti Balluff High-Speed (fino a otto volte più veloci rispetto all'ISO 15693)
  • Sono previsti sviluppi specifici per cliente
  • Per una semplice integrazione in tutte le ubicazioni di impiego sono disponibili vari accessori

Supporto dati HF (13,56 MHz)

  • supporti dati passivi: i dati e la necessaria energia vengono accoppiati induttivamente dalla testina di scrittura/lettura
  • tutti i supporti dati dispongono di un numero identificativo univoco (Unique ID), che è solo leggibile e non modificabile
  • utilizzabili a livello mondiale, grazie alla conformità ISO -15693
  • supporti dati EEPROM con memoria fino a 992 Byte
  • supporti dati FRAM fino a 128 kByte per cicli di scrittura pressoché illimitati
  • montaggio mediante incollaggio o avvitamento
  • elevati gradi di protezione, fino a IP68/69K
  • le più svariate proprietà come montaggio su metalli, elevata temperatura ecc.
  • per applicazioni con criticità temporale: supporti dati Balluff High-Speed, fino a otto volte più veloci rispetto all'ISO 15693
  • speciali supporti dati ad angolo per sistemi di trasferimento, scrivibili/leggibili da due lati
  • supporti dati disponibili anche in dimensioni compatte
  • i Databolt sono facilmente fissabili all'oggetto e allentabili altrettanto velocemente

Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)

  • indicazioni di stato direttamente sulla testina di scrittura/lettura: facile messa in funzione, minimi tempi di fermo
  • collegabili fino a quattro testine di scrittura/lettura ai processori BIS V
  • collegamento tramite connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
  • testine di scrittura/lettura per il montaggio a filo in metallo
  • forme costruttive M12 con antenna integrata
  • testine di scrittura/lettura speciali, ad esempio in sistemi di trasferimento per il pratico montaggio senza ulteriore angolare di ritegno
  • antenne a telaio HF per elevate distanze di lavoro fino a 400 mm
  • disponibili forme costruttive personalizzate
  • componenti Tool-ID in design analogo a quello delle testine di scrittura/lettura BIS C

Processori HF (13,56 MHz)

  • perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso
  • tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
  • concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo
  • display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione
  • ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
  • porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
  • Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
  • moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego
  • 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello
  • dimensioni contenute e compatte (172 × 48 × 62 mm)
  • interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
  • BIS-Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
  • alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi

Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato

  • interfacce disponibili: IO-Link, seriale - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • novità anche con collegamento bus: All-in-one RFID-Reader BIS M-4008 collegabile direttamente a Profinet
  • custodia robusta in IP67: impiego affidabile in ambiente gravoso
  • indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore: facile messa in funzione e minimi tempi di fermo