Processori LF (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

Disponibile in:

16 Versioni

Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.

Le caratteristiche particolari

  • perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso
  • tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
  • concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo
  • display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione
  • ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
  • porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
  • Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
  • moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego
  • 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello
  • dimensioni contenute e compatte (172 × 48 × 62 mm)
  • interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
  • BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
  • alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi

Disponibilità

16 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Interfaccia Tensione d'esercizio UB Grado di protezione Tecnologie RFID supportate Temperatura ambiente
Azioni

BIS0187

BIS V-6107-039-C105
1576.35 EUR Ethernet TCP/IP, USB 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1576.35 EUR Profibus 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS014C

BIS V-6106-034-C102
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS014C

BIS V-6106-034-C102
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
1576.35 EUR CC-Link 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
1576.35 EUR CC-Link 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS018K

BIS V-6107-039-C106
1576.35 EUR Ethernet TCP/IP, USB 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS018K

BIS V-6107-039-C106
1576.35 EUR Ethernet TCP/IP, USB 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C