Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)
HF (13.56 MHz)
Disponibile in:
29 Versioni
Le nostre testine di scrittura/lettura LF e antenne specifiche per l'applicazione dal design studiato per l'industria permettono una facile integrazione nel vostro impianto. Supportano la normativa standardizzata a livello mondiale ISO 15693 e parzialmente la ISO 14443A. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67 sono idonee anche per l'impiego in ambienti gravosi. La loro distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura e supporto dati.
Sono disponibili anche testine di scrittura/lettura HF con interfaccia IO-Link. Per applicazioni dove, con pochi dati, occorre protocollare in modo redditizio avanzamento della produzione, numero di lotto o dati sulla qualità.
Le caratteristiche particolari
- indicazioni di stato direttamente sulla testina di scrittura/lettura: facile messa in funzione, minimi tempi di fermo
- collegabili fino a quattro testine di scrittura/lettura ai processori BIS V
- collegamento tramite connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
- testine di scrittura/lettura per il montaggio a filo in metallo
- forme costruttive M12 con antenna integrata
- testine di scrittura/lettura speciali, ad esempio in sistemi di trasferimento per il pratico montaggio senza ulteriore angolare di ritegno
- antenne a telaio HF per elevate distanze di lavoro fino a 400 mm
- disponibili forme costruttive personalizzate
- componenti Tool-ID in design analogo a quello delle testine di scrittura/lettura BIS C
Disponibilità
29 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Materiale custodia | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
293.06 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
267.33 EUR | Ø 18 x 46.5 mm | Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
235.41 EUR | Ø 12 x 65 mm | Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato | 0...70 °C | |
BIS0197BIS VM-349-401-S4 |
247.48 EUR | 20 x 8 x 32 mm | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | 0...80 °C | |
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
271.01 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
235.41 EUR | Ø 16 x 55 mm | Ottone, nichelato | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
257.46 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
267.33 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfaccia in alluminio | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
267.33 EUR | Ø 12 x 37.3 mm | Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
267.33 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfaccia in alluminio | 0...70 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.