BIS00T8
Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)
Typecode:
BIS VM-307-001-S4
267,33 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
41 Pc.
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- Ø 18 x 46.5 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Tipi di supporti dati compatibili
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Collegamento
- Connettore, 4-poli, 0.50 m, PU
- Materiale custodia
- Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01