Moduli di rete per Profinet
Moduli di rete
Disponibile in:
16 Versioni
Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti.
Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità.
Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.
Le caratteristiche particolari
- libertà di installazione, cablaggio semplice, diagnosi continue e parametrizzazione centralizzata grazie al collegamento con IO-Link
Disponibilità
16 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Ingressi digitali | Uscite digitali | Interfacce aggiuntive | Classe porta | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1135.3 EUR | 32x PNP, tipo 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
720 EUR | 12x PNP, tipo 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.6 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
909.4 EUR | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
720 EUR | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.