BNI00HP

A disposizione

Moduli di rete multi protocollo

Typecode:

BNI XG1-505-0A5-K083

Caricamento...
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Indicatore
no
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 2-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Interface IIoT
REST API, MQTT
Corrente sommatoria US, sensore
4.0 A
Materiale custodia
PC, injection molding
Dimensione
59 x 36.8 x 180 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Grado di protezione
IP67
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Versione IO-Link
1.1.3
Classe porta
Type A
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Dispositivi di avviso visivi

Coperture e custodie di protezione

Prolunghe

Accessori meccanici

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02