Encoder incrementali

Trasduttore di rotazione

Disponibile in:

18 Versioni

Gli encoder incrementali sono utilizzati principalmente per il monitoraggio della velocità delle vostre macchine e delle singole parti della macchina. I valori definiti in precedenza servono come valore di riferimento per tutte le misurazioni successive. Più impulsi vengono emessi come segnale, più precise e ad alta risoluzione possono essere le misurazioni.

Proprietà e vantaggi dell'encoder incrementale

  • misura angolare ad alta risoluzione
  • elevato carico sull'albero fino a 500 N
  • elevate classi di protezione fino a IP69K
  • design resistente alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
  • tra le altre interfacce disponibili: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • ottico per misurazioni precise e ad alta risoluzione o magnetico per l'uso in ambienti difficili disponibile

18 Versioni

Codice d'ordine Interfaccia Tipo di flangia Materiale flangia Flange diameter Diametro albero Omologazione / conformità
Azioni

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digitale Flangia sincronizzata Alluminio 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digitale End hollow shaft Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digitale Clamping flange Acciaio inossidabile (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss
Impulso digitale Hollow shaft Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL
Impulso digitale Servo flange Alluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL
Impulso digitale End hollow shaft Alluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
Impulso digitale Round flange Alluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
Impulso digitale Screw flange including nut M20x1.5 Alluminio 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA