Design e ingegneria personalizzati
Quando lo standard non è sufficiente.
L'ampia gamma e la varietà dei nostri prodotti offrono una soluzione adatta a una moltitudine di applicazioni. Tuttavia, ci sono sempre esigenze individuali in termini di design, interfacce o altre specifiche che non possono essere soddisfatte dai prodotti standard.
Per tutti questi casi, offriamo soluzioni speciali e personalizzate per componenti di telecamere e sensori nella nostra divisione Custom Design & Engineering (CDE). Grazie alle nostre tecnologie e conoscenze, siamo in grado di soddisfare anche compiti impegnativi che vanno oltre il portafoglio standard. L'architettura modulare dei nostri prodotti consente una realizzazione rapida e flessibile dei vostri desideri e ottimizza il vostro time-to-market. In questo modo, lavoriamo con voi per trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze individuali.
Ridurre al minimo i rischi ed espandere il vostro vantaggio competitivo
Grazie alla nostra vasta esperienza, siamo il partner ideale per lo sviluppo di sensori e tecnologie di imaging personalizzati. Ci consideriamo un partner all'altezza della situazione e vi offriamo un'assistenza completa durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Oltre agli adattamenti in ambito hardware e software, offriamo anche ulteriori servizi di ingegneria di accompagnamento al progetto.
In questo modo potete concentrarvi sulle vostre competenze principali e ottenere un processo di progetto ottimizzato grazie alla nostra collaborazione. In questo modo si riducono al minimo i costi di sviluppo, si conservano le risorse e si raggiunge più rapidamente l'obiettivo con la propria soluzione.
Il nostro team CDE è a vostra disposizione per progetti specifici del cliente e coordina anche la cooperazione tecnica con gli esperti dei rispettivi centri di competenza di Balluff GmbH.
I nostri prodotti personalizzati
Prodotti per telecamere personalizzati BVS
Spazio limitato, interfacce aggiuntive o sensori di immagine, ottiche e filtri speciali: le esigenze delle telecamere industriali sono spesso così specifiche che anche la moltitudine di prodotti standard non è sufficiente. Il nostro sistema modulare di telecamere costituisce la base ideale per soluzioni personalizzate.
Obiettivi |
Portaobiettivi |
Filtri |
Schede sensore |
Alloggiamenti per telecamere |
Adattatori |
Cavi |
Oltre alle possibilità di variazione già esistenti, grazie all'architettura modulare possiamo apportare le seguenti modifiche con facilità e in tempi brevi:
- filtri individuali secondo le vostre specifiche
- colori e stampa dell'alloggiamento personalizzati
- congelamento del firmware per la vostra versione software approvata
- gamme di numeri di serie personalizzate
- assemblaggio in fabbrica delle ottiche, compresa la regolazione
- calibrazione e test di uscita secondo le vostre specifiche
Inoltre, sviluppiamo soluzioni speciali e modifiche dei gruppi di telecamere, nonché adattamenti del software per un'integrazione ottimale nella vostra applicazione:
Tecnologia di connessione e interfacce:
A seconda delle esigenze, offriamo connettori speciali o soluzioni angolari per ridurre lo spazio di installazione richiesto. Possiamo modificare i moduli I/O ed espandere le interfacce in modo da poter controllare facilmente anche le periferiche (motori, illuminazione, ottiche, ecc.).
Supporto per l'obiettivo:
La parte anteriore della telecamera può essere adattata per accettare obiettivi a basso costo (attacco S). Sono possibili anche supporti di qualità superiore per l'utilizzo di obiettivi di precisione o speciali. L'alloggiamento può naturalmente essere progettato per soddisfare i vostri requisiti di protezione e i vostri desideri in termini di forma, colore e stampa del logo.
Teste dei sensori:
Per angoli di visione insoliti, possiamo separare il sensore di immagine dall'elettronica della telecamera e collegarli in modo flessibile. I pannelli flessibili rigidi assicurano un design poco ingombrante e conveniente.
Fattori di forma:
In base alle vostre specifiche, modifichiamo il fattore di forma della scheda e adattiamo l'elettronica a determinate forme di alloggiamento.
Soluzioni integrate:
Possiamo integrare le nostre telecamere in gruppi esistenti. Adattiamo il fattore di forma, la tecnologia di connessione e le interfacce in base alle vostre specifiche.
Software:
Nell'ambito del software delle telecamere, oltre a sviluppi speciali completi, implementiamo ottimizzazioni specifiche per voi: ad esempio, espandiamo la funzionalità della telecamera attraverso una preelaborazione aggiuntiva in tempo reale. Riduciamo le spese e i costi dell'hardware aggiungendo funzioni intelligenti. Su richiesta, possiamo realizzare gruppi completi di telecamere, compresi i sensori di immagine e l'elettronica della telecamera.
Sensori optoelettronici personalizzati BOH
I nostri sensori optoelettronici sono veri e propri specialisti nel rilevamento di oggetti con un'ampia gamma di applicazioni. Il nostro sistema Micromote BOH, particolarmente preciso e di dimensioni ridotte e quindi applicabile in modo molto flessibile, può essere adattato anche alle esigenze più individuali:
Grazie al sistema modulare dei sensori Micromote, siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze specifiche in diversi settori:
- definizione del punto luce preciso
- adattamento a dimensioni minime
- design individuale dell'alloggiamento
- adattamento flessibile del cablaggio
- progettazione per condizioni ambientali speciali, ad esempio alto vuoto e temperature elevate
- amplificatori individuali con alta frequenza di campionamento
- multiplexing di molti canali (fino a 30)
In molte applicazioni, le nostre soluzioni personalizzate hanno già dimostrato la loro validità. Ecco alcuni esempi:
Mappatura dei wafer in situazioni di installazione difficili
Per la mappatura dei wafer, offriamo un sensore ad alta precisione che può essere perfettamente integrato nell'effettore finale del robot. Sviluppato appositamente per gli effettori finali, a volte estremamente sottili, il nostro sensore di mappatura è dotato di uno spot luminoso particolarmente controllato e focalizzato, con una straordinaria omogeneità. Ciò consente di rilevare con estrema precisione i bordi dei wafer, che hanno uno spessore di pochi μm, e di rilevare in modo affidabile slot pieni, wafer doppi o wafer in posizione inclinata in qualsiasi momento.
Il sensore di mappatura si basa sulla tecnologia optoelettronica Micromote, che combina la sua testa di sensore ottico eccezionalmente piccola con un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e la collega tramite un cavo altamente flessibile. In questo modo, come tutti i sensori Micromote, il sensore di mappatura si adatta perfettamente anche alle situazioni di installazione meccanica più difficili.
Confezionamento automatizzato con un sistema modulare
Per contare le compresse e riempirle correttamente nei barattoli, Balluff mette a disposizione i sensori a banda luminosa della famiglia Micromote, dotati di eccezionale precisione, flessibilità e compensazione della contaminazione.
Il sistema modulare, composto da un'unità di valutazione esterna e da una testa di sensore con trasmettitore e ricevitore, può essere adattato in modo ottimale alle vostre esigenze e, ad esempio, è possibile regolare individualmente la distanza e la dimensione dello spazio di caduta. In termini di integrazione meccanica, grazie all'elevato grado di miniaturizzazione e alle possibili specifiche, si ha una grande libertà di progettazione, ad esempio un cavo sensore molto flessibile con un'elevata resistenza alla fatica da flessione. Utilizzando diversi tipi di luce e lunghezze d'onda, il sistema può essere adattato a un'ampia gamma di applicazioni.
Sensori capacitivi personalizzati BCS
I sensori capacitivi di Balluff rilevano oggetti e livelli in modo estremamente preciso e affidabile.
I campi di applicazione e le aree di utilizzo sono versatili, poiché i sensori sono adatti a un'ampia varietà di oggetti e supporti. E: grazie al nostro know-how, possono anche essere modificati per applicazioni individuali:
- Adattamento alle dimensioni richieste
- adattamenti della custodia e opzioni di montaggio individuali
- adattamento flessibile del cablaggio e dei connettori
- adattamento del materiale dell'involucro a condizioni ambientali particolari
- varianti speciali di sensori ad alta pressione e ad alta temperatura
- preimpostazione personalizzata del punto di commutazione
Esempi di collaudate soluzioni di sensori personalizzati:
Cavi/alloggiamenti modificati per applicazioni in ambienti difficili
Nella produzione di semiconduttori viene utilizzata un'ampia varietà di acidi aggressivi. Nei relativi sistemi di riempimento e distribuzione, i sensori per il rilevamento del livello devono essere resistenti a questi e repellenti allo sporco. Vi offriamo adattamenti appropriati del materiale della custodia e un'elevata sensibilità per rilevare in modo affidabile tali sostanze.
Ad esempio, oltre alla custodia in POM, forniamo anche una versione in PTFE con guaina in PTFE per il cavo associato. Inoltre, la nostra tecnologia Smart Level è ideale per il rilevamento di liquidi elettricamente conduttivi attraverso le pareti dei serbatoi in plastica. Anche i fori di montaggio e la preimpostazione del punto di commutazione possono essere realizzati in base alle vostre applicazioni o specifiche.
Sviluppo personalizzato per l'industria automobilistica
Abbiamo sviluppato il concetto del nostro sensore ad alta pressione e alta temperatura (in breve, sensore HPHT) appositamente per vari fornitori dell'industria automobilistica. Nella costruzione di carrozzerie leggere per veicoli elettrici, le parti stampate sono formate da fibra di carbonio utilizzando resina colabile.
Durante il processo di iniezione, è necessario controllare se lo stampo è stato completamente riempito, in modo da produrre un pezzo stampato perfetto. A tal fine, il sensore HPHT deve resistere a temperature fino a 180 °C e a pressioni elevate. Per evitare che il calore influenzi o distrugga l'elettronica, nel connettore è stato inserito uno speciale cavo coassiale con elettronica integrata.
Sensori personalizzati a codifica magnetica BML
Altamente precisi, robusti e veloci: i nostri sensori a codifica magnetica sono stati sviluppati per il posizionamento preciso e il rilevamento della velocità in applicazioni molto dinamiche. Con varie opzioni oltre a quelle standard, vi forniamo la soluzione migliore per il vostro compito specifico:
Esempi di soluzioni personalizzate con sensori a codifica magnetica:
Flessibilità per l'uso su cobot, robot, tavole rotanti di indicizzazione e manipolatori di wafer
I nostri robusti sistemi di misura angolare a codifica magnetica assoluta forniscono un feedback preciso della posizione in qualsiasi posizione. In molte applicazioni, la tecnologia di misura ad alta precisione consente, tra l'altro, di misurare le forze effettive misurando in modo sincrono le posizioni di ingresso e uscita.
Le ridotte dimensioni di installazione, i diametri, i design e le dimensioni variabili garantiscono la flessibilità e consentono una semplice integrazione meccanica. Grazie a un'ampia gamma di opzioni di interfaccia, come IO-Link, BISS, SSI e Drive-CLIQ, è possibile utilizzare molti servoregolatori e sistemi di controllo come standard, a seconda delle esigenze.
Perfetto adattamento dei target magnetici alle soluzioni a chip singolo
Offriamo una gamma completa di target specialmente per i chip di casa iC iC-MU, iC-MU150 e iC-MU200 per la misura dell'angolo assoluto. I target magnetici, estremamente piatti, possono essere fissati all'albero con grande precisione e offrono la migliore accuratezza di sistema possibile nella loro categoria per tutti i concorrenti.
È possibile scegliere tra un diametro esterno minimo di 17 mm e un diametro massimo di 85 mm. Saremo lieti di realizzare adattamenti meccanici a geometrie speciali su richiesta per quantità corrispondenti.
Soluzioni personalizzate per applicazioni altamente dinamiche
Gli encoder di posizione a codifica magnetica di Balluff sono utilizzati per il posizionamento preciso di applicazioni altamente dinamiche, ad esempio i robot nelle macchine farmaceutiche automatiche. Sono possibili accelerazioni quasi illimitate e velocità di spostamento estremamente elevate senza perdita di precisione.
Un'ampia scelta di varianti di sensori e di codifica consente di ottimizzare le condizioni specifiche. Grazie a precisioni di sistema fino a +-5 μm e risoluzioni fino a 0,5 μm, nonché alla possibilità di adattarsi a condizioni di installazione limitate, è possibile integrare i piccoli e robusti sistemi di misura in un'ampia gamma di applicazioni.
Prodotti RFID personalizzati BIS
Balluff è sinonimo di oltre 30 anni di esperienza RFID in cui sviluppo e pratica sono sempre andati di pari passo. Sulla base di questo know-how, possiamo offrire anche soluzioni personalizzate:
- Adattamento ai requisiti dimensionali con geometrie e materiali di alloggiamento speciali.
- Adattamenti delle custodie e opzioni di montaggio personalizzate
- adattamento del materiale dell'involucro a condizioni ambientali particolari
- adattamento flessibile del cablaggio e dei connettori
Esempi tipici sono le modifiche ai supporti dati o alle testine di lettura/scrittura:
(1) Supporti dati:Se necessario, possiamo realizzare una geometria speciale dell'involucro con fori per le viti posizionati individualmente per il montaggio del supporto dati. Anche il materiale dell'alloggiamento può essere adattato alle vostre esigenze e, ad esempio, essere realizzato in PEEK per l'uso con liquidi aggressivi.
(2) Testine di lettura/scrittura:Non è raro che una soluzione inizialmente specifica per il cliente si riveli valida per altre applicazioni. Ad esempio, la nostra testina di lettura/scrittura BIS00PA: inizialmente progettata per lo spazio limitato disponibile in un'applicazione di lavorazione dei metalli, è diventata un "quasi-standard" per situazioni di installazione speciali simili.
Se necessario, possiamo anche progettare testine di lettura/scrittura con alloggiamento in acciaio inox e PEEK per soddisfare requisiti igienici elevati. Come opzione aggiuntiva, è possibile integrare funzioni di sicurezza mediante protezione con password per il supporto dati, la testina di lettura/scrittura e l'unità di valutazione.
(3) Testina di lettura ibrida:Un altro esempio di come incorporiamo i requisiti specifici del cliente nello sviluppo di un prodotto è una testina di lettura ibrida che supporta due frequenze RFID: In questo caso, due bobine sono state integrate in un unico alloggiamento per offrire al cliente la flessibilità di utilizzare due diversi standard RFID. I segnali delle bobine vengono convogliati all'unità di valutazione tramite due connettori separati.
Avete domande? Contattateci!
Saremo all'altezza delle vostre sfide. Descriveteci il vostro compito individuale e vi presenteremo le nostre soluzioni adatte: