Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti

Sensori magnetostrittivi

Disponibile in:

16 Versioni

I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti multipli BTL soddisfano i massimi requisiti in termini di sicurezza e disponibilità, anche in ambienti difficili, come ad esempio nell'impiego in valvole e cilindri idraulici rilevanti per la sicurezza. Offrono fino a tre sistemi di misurazione indipendenti nella stessa custodia e garantiscono una maggiore sicurezza di funzionamento grazie alle differenti interfacce con ridondanza diversitaria.

Le caratteristiche particolari

  • versione in ridondanza doppia o tripla
  • range di temperatura –40…+85 °C
  • interfacce analogiche e digitali
  • campo di misurazione regolabile in modo flessibile e inversione di segnale via software
  • impostazioni copiabili su tutti i tre canali di misura
  • durevoli grazie alla robusta costruzione meccanica
  • senza usura poiché contactless

16 Versioni

Codice d'ordine Interfaccia Lunghezza di misurazione Versione meccanica Temperatura ambiente Scostamento di linearità Applicazione
Azioni

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Struttura ridondante

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio accoppiamento 18h6 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Struttura ridondante

BTL7 -TB- Series - SSI

BTL7 -TB- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Fissaggio filettatura M18 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Struttura ridondante

BTL7 -TK- Series - SSI

BTL7 -TK- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Fissaggio accoppiamento 18h6 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Struttura ridondante

BTL7 -TZ- Series - Analog Current

BTL7 -TZ- Series - Analog Current
analogica, corrente 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Struttura ridondante

BTL7 -TK- Series - Analog Current

BTL7 -TK- Series - Analog Current
analogica, corrente 25...7620 mm Fissaggio accoppiamento 18h6 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Struttura ridondante

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI
SSI 25...7620 mm Fissaggio filettatura M30 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Struttura ridondante

BTL7 -TT- Series - Digital

BTL7 -TT- Series - Digital
Impulso digitale 25...7620 mm Fissaggio filettatura M30 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Struttura ridondante

BTL7 -TZ- Series - Digital

BTL7 -TZ- Series - Digital
Impulso digitale 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Struttura ridondante

BTL7 -TK- Series - Digital

BTL7 -TK- Series - Digital
Impulso digitale 25...7620 mm Fissaggio accoppiamento 18h6 -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Struttura ridondante