Moduli di rete per Ethernet/IP

Moduli di rete

Disponibile in:

15 Versioni

Un'elevata efficienza è imprescindibile da una rete ottimizzata. Per il vostro efficiente impianto offriamo un programma Ethernet/IP completo. Diventato standard riconosciuto a livello mondiale per la tecnologia di rete, ha già sostituito Devicenet in molti settori. Poiché la tecnologia basata su Ethernet lavora in modo chiaramente più veloce e permette l'integrazione della tecnologia di azionamento.

Inoltre, i nostri moduli di rete per Ethernet/IP si contraddistinguono per essere molto user-friendly. Soltanto con i moduli Ethernet Balluff potete bloccare gli indirizzi IP e proteggerli da modifiche accidentali. A tutto vantaggio della sicurezza e della semplicità di manutenzione.

Le caratteristiche particolari

  • risparmio di tempo e di costi: rapida installazione e semplice integrazione nelle reti esistenti
  • pratica sostituzione del modulo grazie all'innovativo Address-Plug

Disponibilità

15 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Ingressi digitali Uscite digitali Interfacce aggiuntive Classe porta
Azioni

BNI009T

BNI EIP-507-005-Z040
548.3 EUR 8x PNP, tipo 3 8x PNP 4x IO-Link Type A

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
686.7 EUR 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
349 EUR 16x PNP, tipo 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
498.5 EUR 16x PNP, tipo 2 16x PNP

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
714.4 EUR 8x PNP, tipo 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
362 EUR 16x PNP, tipo 3 8x PNP 8x IO-Link Type A

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
803 EUR 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063
675.7 EUR 12x PNP, tipo 3 8x PNP 8x IO-Link Type A (4x) + Type B (4x)

BNI00EF

BNI EIP-508-105-Z015-C08
747.7 EUR 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x IO-Link Type A

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067
690 EUR 16x PNP, tipo 3 16x PNP 8x IO-Link Type A