Profisafe over IO-Link

Moduli I / O di sicurezza

Disponibile in:

1 Versioni

Il modulo I/O Profisafe di sicurezza abbina per la prima volta tecnologia di automazione e di sicurezza, tramite IO-Link. Per un collegamento sicuro, vi basterà un Master IO-Link. Poiché il sistema è aperto, è possibile collegare praticamente qualsiasi Safety Device.

Tramite il collegamento tra tecnologia di automazione e di sicurezza, la protezione della macchina avviene in un unico sistema. IO-Link, infatti, fornisce sia dettagli su sensori/attuatori, sia informazioni sicure. Con Safety over IO-Link, sfrutterete il meglio di entrambi gli ambiti. Inoltre, integrare la tecnologia di sicurezza non è mai stato così semplice.

La parametrizzazione avviene a livello centralizzato, mediante l’unità di controllo. Le informazioni rilevanti per la sicurezza vengono trasmesse all’unità controllo direttamente tramite il Master; l’adozione di Profisafe over Profinet garantisce una comunicazione sicura con l’unità di controllo stessa.

Caratteristiche principali

  • Un’infrastruttura per la tecnologia di automazione e di sicurezza fino a PLe/SIL3 via IO-Link
  • Ridotti costi di manutenzione in caso di assistenza, grazie alle diagnostiche generalizzate ed all’agevole sostituzione degli apparecchi
  • Minori costi, grazie ai cavi di collegamento M12 unificati
  • Riduzione degli indirizzi IP necessari
  • Concezione di cablaggio standardizzata, dispositivi di ritenuta sicuri direttamente collegabili
  • Possibilità di collegare praticamente qualsiasi Safety Device

1 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Interfaccia Numero di ingressi protetti Numero di uscite protette Collegamento slot Livello di performance SIL (IEC 61508)
Azioni

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
688.9 EUR PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-Presa, 8-poli, A-codificato 6x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato e 3