- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a sbarramento
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
Sensori di colore
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
2 Serie
Con i versatili sensori di colore BFS di Balluff semplificate e accelerate i vostri processi automatizzati. Ad esempio nel riconoscere sfumature di colore su tessuti, lamiere verniciate nonché contrassegni colorati su imballaggi o etichette. Sia che si tratti di TrueColor che di RGB, i nostri sensori di colore scartano i pezzi anomali e, in questo modo, assicurano una qualità costante del prodotto. Contribuiscono così a un processo produttivo affidabile.
I sensori TrueColor di Balluff vedono come l'occhio umano – con maggior risoluzione. Discriminano leggere sfumature di colore e valutano quindi la qualità dei pezzi finiti. Inoltre, rilevano con una precisione indipendente dalla forma del target. In modo sempre obiettivo e assolutamente affidabile.
I sensori di colore RGB rilevano e distinguono i diversi colori misurando l'intensità dei componenti di luce rossa, verde e blu. Il fatto che effettuino diverse misurazioni del colore al secondo è un grande vantaggio nelle applicazioni in cui è necessario rilevare variazioni di colore o oggetti di colori diversi in rapida successione.
Caratteristiche principali
- elevata frequenza di commutazione
- con o senza display
- robusti e adatti agli ambienti industriali
- varianti con alloggiamento piccolo per un'installazione salvaspazio
- a seconda del tipo, elevate distanze di lavoro fino a 400 mm tramite potenti sorgenti di luce bianca
- a richiesta con interfaccia IO-Link per una facile parametrizzazione
- discriminazione di un qualsiasi numero di oggetti
- risoluzione del colore molto elevata
- parametrizzazione specifica per applicazione
2 Serie
Serie | Interfaccia | Collegamento | Serie | Portata max. | Tipo di luce | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS 26KIn plastica (ABS) |
PNP | Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli | 26K | 32 mm | Luce bianca | |
BFS 33MIn alluminio |
IO-Link, PNP/NPN | Cavo, 2.00 m, PUR, Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | 33M | Luce bianca |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.