Testine di scritt./lett. UHF e antenne (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Disponibile in:

17 Versioni

Le nostre testine di scrittura/lettura UHF e antenne sono scalabili e permettono di progettare e realizzare in modo flessibile attività di identificazione, ad esempio in linee di trasporto o gate. Sono disponibili in diverse versioni per differenti distanze di lavoro e applicazioni. La distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura o antenna/supporto dati nonché dalla configurazione del processore.

Le caratteristiche particolari

  • varianti per campi di frequenza EU (865 - 868 MHz) e US (902 - 928 MHz)
  • impiego affidabile in ambiente gravoso grazie alla custodia robusta fino alla classe di protezione IP67
  • visualizzazione dello stato direttamente sulla testina di lettura/scrittura per facilitare la messa in servizio e ridurre al minimo i tempi di fermo
  • la funzione Auto-Set-Up per la testina di lettura/scrittura permette una rapida messa in funzione e configurazione
  • collegamento tramite cavo coassiale (fino a 10 m) o connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
  • polarizzazione circolare per supporti dati rilevabili praticamente indipendenti dalla posizione
  • possibili distanze di lavoro in lettura di oltre 6 m
  • testine di scrittura/lettura e antenne montabili direttamente su metallo
  • collegabili fino a quattro testine di scrittura/lettura ai processori BIS V
  • collegabili fino a quattro antenne ai processori BIS U-602x

Disponibilità

17 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Omologazione radio Dimensione Materiale custodia Interfaccia Temperatura ambiente
Azioni

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
905.94 EUR Europa 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore) RS485 -20...55 °C

BIS0190

BIS VU-320-C4-S4
Sud Corea 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Getto pressofuso, Zinco, (connettore) RS485 -20...55 °C

BIS0191

BIS VU-320-C5-S4
Giappone 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore) RS485 -20...55 °C

BIS0192

BIS VU-320-C7-S4
Australia 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore) RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
207.27 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
207.27 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
235.18 EUR 300 x 49 x 300 mm Alluminio, Cuffia dell'antenna: miscela polimerica -20...55 °C

BIS01AZ

BIS VU-320-C6-S4
Tailandia 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore) RS485 -20...55 °C

BIS01C0

BIS VU-320-C9-S4
905.94 EUR India 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore) RS485 -20...55 °C

BIS01C1

BIS VU-320-CB-S4
905.94 EUR Israele 130 x 50.5 x 130 mm PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore) RS485 -20...55 °C