BIS015Z

Testine di scritt./lett. UHF e antenne (860...960 MHz)

Typecode:

BIS VU-320-C0-S4

Caricamento...
Gruppo prodotti
UHF (860…960 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa
Dimensione
130 x 50.5 x 130 mm
Forma antenna
Patch
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore)
Interfaccia
RS485
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporto dati

Multi-frequency processors

Supporti per sistemi RFID

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01