Encoder rotativo

Encoder rotativo per il controllo, la misurazione e il monitoraggio dei movimenti rotativi

Encoder rotativo

codificatori di Balluff sono utilizzati ovunque sia necessario catturare valori meccanici per gli angoli di rotazione. I movimenti rilevati sono convertiti in segnali elettrici e vi aiutano a posizionare tutte le parti critiche della macchina con alta precisione. L'elaborazione robusta degli encoder rotativi permette l'uso anche in condizioni estreme, come nel campo della lavorazione degli alimenti e dell'imballaggio, nelle macchine da lavoro mobili e nell'ingegneria meccanica. Con noi troverete l'encoder giusto per le vostre applicazioni, sia come encoder assoluto che come encoder incrementale.

Encoder assoluti

  • non necessita di homing
  • nessuna perdita di dati in caso di interruzioni di corrente
  • design resistente alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
  • progettazione robusta per condizioni ambientali difficili
  • tra le altre interfacce disponibili: RS485, SSI, CANopen
  • disponibile come encoder monogiro o multigiro
  • ottico per misure precise e ad alta risoluzione o magnetico per l'uso in ambienti difficili

Encoder incrementali

  • misura angolare ad alta risoluzione
  • elevato carico sull'albero fino a 500 N
  • elevate classi di protezione fino a IP69K
  • design resistente alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
  • tra le altre interfacce disponibili: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • ottico per misurazioni precise e ad alta risoluzione o magnetico per l'uso in ambienti difficili disponibile

Encoder incrementali per il monitoraggio della velocità e la determinazione della posizione delle vostre macchine e sistemi

Gli encoder incrementali registrano i dati della macchina rispetto all'ultima raccolta dati. A questo scopo, i valori di riferimento sono definiti ogni volta che le macchine - e quindi anche i sensori - vengono accesi. Gli encoder incrementali emettono un numero precisamente definito di impulsi per giro. Il segnale serve a misurare l'angolo o la distanza percorsa. Più segnali vengono emessi per giro, più alta è la risoluzione degli encoder incrementali e più precisa è la misurazione e il controllo dei vostri sistemi di produzione. Con i nostri encoder incrementali, voi monitorate e controllate in modo affidabile la rotazione e la velocità del nastro delle vostre macchine e dei vostri impianti, ma potete anche utilizzarli per la misura di angoli ad alta risoluzione. Le interfacce dell'encoder incrementale includono ABZ, sin/cos, TTL (Transistor-Transistor Logic) e HTL (High Threshold Logic), che quindi soddisfano i requisiti di interfaccia comuni e consolidati nel settore.

Panoramica delle caratteristiche chiave e dei vantaggi dell'encoder incrementale

  • Misura dell'angolo con la massima risoluzione
  • Applicazioni con un alto carico sull'albero fino a 500 N
  • Alte classi di protezione fino a IP69K
  • Sono disponibili versioni resistenti alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
  • Tra le altre interfacce disponibili degli encoder incrementali: ABZ, sin/cos, TTL, HTL

Encoder assoluti per tutte le vostre esigenze di posizionamento: posizionamento ad alta precisione e acquisizione dati affidabile nell'industria

Gli encoder assoluti rilevano le posizioni e, a differenza degli encoder incrementali, assegnano una posizione angolare unica o un valore unico ad ogni segnale. Con i nostri encoder assoluti, sapete dove si trovano le vostre macchine in qualsiasi momento, anche in caso di mancanza di corrente. Gli encoder assoluti non richiedono un valore di riferimento o una corsa di riferimento ad ogni accensione della macchina. I dati della vostra macchina non vengono quindi persi dall'encoder quando questo viene spento. Le interfacce degli encoder assoluti includono RS485, SSI e CAN open.

Panoramica delle caratteristiche chiave e dei vantaggi degli encoder assoluti

  • L'encoder non ha bisogno di homing a differenza degli encoder incrementali
  • Affidabilità: nessuna perdita di dati in caso di mancanza di corrente
  • Design resistente alla corrosione con alloggiamento in acciaio inossidabile disponibile
  • Design robusto degli encoder per condizioni ambientali difficili
  • Tra le altre interfacce disponibili degli encoder assoluti: RS485, SSI, CANopen 

Encoder multigiro vs. encoder monogiro

Con gli encoder monogiro, i segnali di uscita codificati sono ripetuti ad ogni nuova rivoluzione dell'albero. Gli encoder monogiro hanno un campo di misura di 360 gradi, cioè esattamente un giro. Se l'albero viene ruotato più di 360 gradi, i parametri di uscita delle ulteriori rivoluzioni corrispondono nuovamente al segnale della prima rivoluzione. Senza un'ulteriore elaborazione dei dati o una corrispondente valutazione o monitoraggio del segnale di uscita, non è quindi possibile fare un'affermazione sulla somma dei giri completi già effettuati sulla base di singoli punti dati con l'encoder monogiro.

Encoder ottico: massima risoluzione e precisione grazie al nostro principio di misurazione ottica

Gli encoder ottici rotativi sono sensori che utilizzano un principio di misurazione ottica per operare in modo molto preciso e con la più alta risoluzione d'immagine e generare impulsi digitali. Un encoder ottico consiste in un disco di codice trasparente che viene illuminato da un LED e converte i dati ricevuti in segnali elettrici. Il principio di misurazione ottica permette la massima precisione nell'acquisizione dei dati. Questo rende gli encoder ottici rotativi ideali per l'uso nella tecnologia dell'automazione.

Encoder magnetici: la soluzione robusta per il duro ambiente di lavoro

Gli encoder magnetici di Balluff sono particolarmente adatti all'impiego in condizioni ambientali difficili come le temperature estreme. Sono insensibili agli urti e alle vibrazioni e sono una soluzione robusta a tutto tondo tra gli encoder per applicazioni nell'industria pesante o nelle macchine utensili. Non ci sono limiti alle aree di applicazione, perché il design compatto consente l'uso anche nelle parti più piccole della macchina.

Metti insieme l'encoder che è giusto per te con il nostro configuratore di encoder

Con l'aiuto del nostro configuratore di encoder, potete trovare rapidamente e facilmente l'encoder perfetto per la vostra applicazione tra 1,8 milioni di varianti. Che siano incrementali o assoluti, magnetici o ottici, i nostri encoder si adattano alle vostre esigenze.

Dichiarazione di licenza

Vengono utilizzati i seguenti componenti open source: eCos V3.0
Fonte: http://ecos.sourceware.org/
Licenza: eCOS license