Unità di elaborazione multifrequenza

Flessibile, potente e compatto

Disponibile in:

39 Versioni

Le nostre robuste unità di elaborazione BIS V sono sinonimo di trasmissione rapida dei dati, tempi di ciclo brevi ed elevata sicurezza dei dati in tutte le applicazioni. È possibile utilizzare fino a quattro testine di lettura/scrittura contemporaneamente su ciascuna unità di elaborazione. La loro indipendenza di frequenza consente persino il funzionamento misto di frequenze diverse (LF, HF e UHF). Ciò significa che è necessario tenere in magazzino un solo tipo di unità di elaborazione, semplificando notevolmente lo stoccaggio. Per un utilizzo indipendente dal settore, l'unità di elaborazione è disponibile anche con tutti i sistemi fieldbus più diffusi a livello mondiale.

Le caratteristiche speciali

  • Tutti i più comuni sistemi di fiedlbus disponibili in tutto il mondo
  • concetto di montaggio variabile per una facile installazione su guide top-hat o sul profilo
  • Quattro porte parametrizzabili in modo indipendente per il funzionamento simultaneo di un massimo di quattro testine di lettura/scrittura
  • Ciascuna testina di lettura/scrittura indica il proprio stato di funzionamento tramite due LED posti direttamente sull'unità di elaborazione
  • Possibilità di funzionamento misto di LF, HF e UHF
  • Porta master IO-Link integrata per il collegamento di sensori e attuatori compatibili con IO-Link
  • Perfetta compatibilità elettromagnetica grazie al robusto alloggiamento in zinco pressofuso
  • Moduli funzionali di molti produttori di comandi comuni per un utilizzo rapido
  • Server web per un comodo monitoraggio remoto dello stato
  • Tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dalla parte anteriore

Disponibilità

39 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Interfaccia Tensione d'esercizio UB Grado di protezione Tecnologie RFID supportate Temperatura ambiente
Azioni

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
1224.44 EUR Profinet 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0187

BIS V-6107-039-C105
1576.35 EUR Ethernet TCP/IP, USB 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1224.44 EUR Profibus 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1576.35 EUR Profibus 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR EtherNet/IP 24 V DC LPS Classe 2 IP65, con connettore LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C