Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Tecnologia di fissaggio
Disponibile in:
51 Versioni
I nostri sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi offrono tutto ciò che serve: una protezione sicura, un esatto posizionamento e fissaggio. Si distinguono per una facile installazione nonché per la struttura robusta. Si può scegliere tra diverse dimensioni, da M5 a M30, e varie versioni, come acciaio e acciaio inossidabile.
Le caratteristiche particolari
- Economicità e affidabilità
- Montaggio e protezione assieme
- Sostituzione sensore eseguibile in modo semplice e rapido – con battuta fissa senza post-regolazioni
- Varianti a filo e non a filo
- Versioni anche senza necessità di utensile
Disponibilità
51 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Utilizzo | Materiale | Dimensione | Caratteristiche addizionali | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
18.59 EUR | per sensori Ø8 mm, per sensori M08, a partire da una lunghezza di fissaggio di 50 mm | Ottone con rivestimento, PTFE | Ø 17 x 48.5 mm | Adatto agli ambienti di saldatura | |
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
14.07 EUR | per sensori Ø5 mm, per sensori M05, a partire da una lunghezza di fissaggio di 30 mm | Acciaio inossidabile (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
75.6 EUR | per sensori Ø12 mm, per sensori M12, a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm | Acciaio con rivestimento, PTFE | Ø 22 x 37 mm | Adatto agli ambienti di saldatura | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
82.53 EUR | per sensori Ø18 mm, per sensori M18, a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm | Acciaio con rivestimento, PTFE | Ø 30 x 37 mm | Adatto agli ambienti di saldatura | |
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
12.39 EUR | per sensori Ø12 mm, per sensori M12, a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm | Ottone nichelato | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
11.45 EUR | per sensori Ø8 mm, per sensori M08, a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm | Ottone nichelato | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
17.96 EUR | per sensori Ø8 mm, per sensori M08, a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm | Ottone con rivestimento, PTFE | Ø 17 x 32 mm | Adatto agli ambienti di saldatura | |
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
12.71 EUR | per sensori Ø12 mm, per sensori M12, a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm | Ottone nichelato | Ø 22 x 44.5 mm | ||
BAM00E1BES 12,0-KH-2S/W |
19.22 EUR | per sensori Ø12 mm, per sensori M12 | Ottone con rivestimento, PTFE | Ø 22 x 34 mm | Adatto agli ambienti di saldatura | |
BAM00FWBES 18,0-KH-2S/W |
21.63 EUR | per sensori Ø18 mm, per sensori M18, a partire da una lunghezza di fissaggio di 40 mm | Ottone con rivestimento, PTFE | Ø 30 x 36 mm | Adatto agli ambienti di saldatura |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.