Palmari RFID accessori HF
RFID-Handhelds
Disponibile in:
1 Versioni
Un lettore portatile per applicazioni HF (13,56 MHz) è costituito da tre componenti: Un dispositivo di base con un modulo aggiuntivo HF combinato con una testina di lettura/scrittura RFID.
Grazie alla struttura modulare, è possibile combinare con il dispositivo di base diverse testine di lettura/scrittura del portafoglio RFID BIS M di Balluff. Beneficiate delle stesse prestazioni di lettura delle applicazioni fisse. Scegliete liberamente la testina di lettura/scrittura adatta nel design e nelle dimensioni desiderate, in base alle vostre esigenze individuali.
Le caratteristiche speciali
- Per un lettore portatile per applicazioni HF (13,56 MHz), selezionate un'unità di base, il modulo aggiuntivo HF e una testina di lettura/scrittura.
- Scegliete tra testine di lettura/scrittura con standard industriali ISO15693 e ISO14443.
- Selezione flessibile delle dimensioni: M30, M18 e M12 o misure speciali
Disponibilità
1 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Codice d'ordine | Dimensione | Tecnologie RFID supportate | Temperatura ambiente | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HCBIS M-830-4-011-A |
523.95 EUR | BIS01HC | 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | -10...60 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.