Testine di scritt./lett. LF e antenne (70/455 kHz)

LF (70/455 kHz)

Disponibile in:

48 Versioni

Le nostre testine di scrittura/lettura LF e antenne specifiche per l'applicazione dal design studiato per l'industria permettono una facile integrazione nell'impianto. La loro robusta custodia in classe di protezione IP67 garantisce un impiego affidabile anche in ambienti industriali gravosi.

In base alle esigenze, sono disponibili diverse versioni con cavo o collegamento a connettore. Ai processori BIS V si possono collegare fino a quattro testine di scrittura/lettura. La distanza di scrittura/lettura dipende dalla combinazione utilizzata tra testina di scrittura/lettura e supporto dati che, inoltre, viene influenzata dalla modalità operativa (statica o dinamica), dal materiale di montaggio e dalla zona libera rispetto al metallo.

Le caratteristiche particolari

  • speciali testine di scrittura/lettura Tool-ID in Ø 14,5 mm o M16 per il montaggio a filo in metallo
  • disponibile cavo da 1 m, 5 m e 10 m
  • cavo non accorciabile, per garantire la funzionalità
  • necessario cavo di collegamento BCC0FCK per la connessione ai processori BIS V
  • forme costruttive personalizzabili sulle esigenze del cliente

Disponibilità

48 Versioni

Codice d'ordine Prezzo Dimensione Materiale custodia Temperatura ambiente
Azioni

BIS0067

BIS C-305-PU1-05
233.84 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS005Z

BIS C-300-PU1-05
157.08 EUR Ø 14.5 x 35 mm Ottone, nichelato 0...70 °C

BIS00PH

BIS C-310-PU1-05
181.54 EUR Ø 30 x 70 mm Ottone, nichelato 0...70 °C

BIS0066

BIS C-305-PU1-01
238.52 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS00P6

BIS C-300-PU1-10
183.75 EUR Ø 14.5 x 35 mm Ottone, nichelato 0...70 °C

BIS00PA

BIS C-302-PU1-05
374.85 EUR 40 x 33 x 61.5 mm Alluminio, PA 6.6 0...70 °C

BIS00PJ

BIS C-310-PU1-10
208.74 EUR Ø 30 x 70 mm Ottone, nichelato 0...70 °C

BIS0068

BIS C-305-PU1-10
264.54 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS006E

BIS C-306-PU1-00,3-SA1
196.96 EUR Ø 16 x 35 mm Ottone, nichelato 0...70 °C

BIS006F

BIS C-306-PU1-05
174.51 EUR Ø 16 x 35 mm Ottone, nichelato 0...70 °C