BIS00PA
Testine di scrittura/lettura LF e antenne (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-302-PU1-05
374,85 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
2 Pc.
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Dimensione
- 40 x 33 x 61.5 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
- Forma antenna
- rotonda
- Collegamento
- Presa M12x1, 5.00 m, PU
- Materiale custodia
- Alluminio, PA 6.6
- Temperatura di immagazzinamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01