Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
- Tipo di flangia
- Flangia sincronizzata
- Grado di protezione
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Interfaccia
- SSI
- Flange diameter
- 36 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiale flangia
- Alluminio
- Temperatura ambiente
- -40…85 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento