BFO001U
Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
Typecode:
BFO 18A-LFF-SMG-10-0,5
- Versione
- Ø 2, ottica a 90°
- Utilizzo
- Per dispositivi basati su fibra BFB
- Apparecchiatura di base di riferimento
- BFB M18M-011-P-S4
- Materiale tipo di fibra
- Vetro
- Lunghezza cavo L
- 0.5 m
- Materiale involucro
- Silicone, su acciaio inossidabile
- Distanza di lavoro
- 100 mm
- Temperatura ambiente
- -40...150 °C
- Superficie attiva, fibre
- Fascio Ø 1.4 mm
- Superficie attiva, disposizione fibre
- Fascio omogeneo
- Grado di protezione
- IP67
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06