BAM00C9

A disposizione

Supporti universali

Typecode:

BES 12,0-KB-3

9,66 EUR

Prezzo di listino

Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.

Disponibilità

Caricamento...

Immediatamente disponibile (>50Pz.)

Versione
Blocchetto di fissaggio
Utilizzo
per sensori Ø12 mm
per sensori M12
Materiale
PA 6
Dimensione
40 x 18 x 30 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01