- Versione
- Spigolo cubico 1.2 mm
- Utilizzo
-
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
per fotocellule a riflessione laser optoelettroniche - Forma
- Cilindro con grano filettato
- Dimensione
- Ø 25 x 15.5 mm
- Superficie attiva
- 3.3 cm²
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tipo di luce
- luce non polarizzata, anche per luce polarizzata
- Fissaggio
- Dado M4
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01