- Principio di funzionamento
- Distributore attivo
- Dimensione
- 50 x 76.5 x 135 mm
- Fissaggio
- Montaggio rotaia profilata
- Materiale custodia
- Acciaio, rivestito
- Interfaccia
- Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
- Tensione d'esercizio UB
- 12...48 VDC
- Collegamento slot
- 8x RJ45-Presa, 8-poli
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Grado di protezione
- IP30
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08