BIS014J

Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato

Typecode:

BIS M-408-045-001-07-S4

Caricamento...
Accessori consigliati
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
40 x 15 x 105 mm
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, nichelato
Interfaccia
IO-Link 1.1
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Dati di processo IN
10 bytes
Dati di processo OUT
10 bytes
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC supporta solo LPS/Classe 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Prolunghe

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01