BIS00EN

Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato

Typecode:

BIS M-402-007-002-00-S115

Caricamento...
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 18 x 44.5 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli, 0.50 m, PU
Materiale custodia
Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato
Interfaccia
RS232
Tensione d'esercizio UB
19.2...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

Supporti universali

Dado

Connettore a cablare

Distributori a Y

Accessori meccanici

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01